Das platzsparende Ladekabel
Das Spiral Ladekabel ist ideal für alle, die mal ein kurzes, mal ein langes Kabel benötigen. Zusammengezogen liegt es beim Laden nicht im Schmutz und deine Hände bleiben sauber! Auch im Kofferraum benötigt es auf diese Weise nicht viel Platz. Wird es auf seine volle Länge (5 m) ausgezogen, erreichst du damit auch weiter entfernte Ladepunkte!
Das Spiral Ladekabel gibt es in den Leistungsklassen 7,4 kW und 11 kW.
Ladekabel Reinigungsset
Artikel-Nr. 5555940000 Mit dem LAPP Ladekabel Reinigungsset können Sie das Ladekabel nach dem Gebrauch schnell und unkompliziert reinigen. Beseitigen Sie Schmutz, Wasser oder Schneereste einfach mit dem Microfasertuch oder dem Waschhandschuh und verstauen Sie die schmutzigen Lappen danach in der dazugehörigen Plastikhülle. So stellen Sie sicher, dass ihr Ladekabel nach dem Ladevorgang nicht Ihren Kofferraum verschmutzt. In der praktischen LAPP-Tasche mit Reißverschluss können Sie dann alles zusammen wieder ordentlich verstauen.
Spiral Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555936025 - Mode 3 - 20 A 3-phasig Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS SPIRAL LADEKABEL von LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.
Tasche für Ladekabel
Artikel-Nr. 5555911001 Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für die Mode 3-Ladekabel 5 m und 7 m Länge geeignet. Ausführung: Ein großes Hauptfach Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum Umlaufender 2-Wege-Reiß- verschluß in schwarz Metallzipper in orange Tragegriffe aus Gurtband, 38 mm breit Beidseitig umlaufender Keder in schwarz Veredelung: Lapp Logo, Siebdruck