Tasche für Ladekabel
Aus robustem, hochwertigem Material
LAPP MOBILITY
Regulärer Preis:
19,99 €
Auf Anfrage
- Ideal zum Transportieren und Aufbewahren
- Einfaches Ein- und Auspacken des Ladekabels
- Schutz des Elektrofahrzeugs vor Schmutz und Beschädigung
- Geeignet für Ladekabel von 5 m und 7 m Länge
Produktnummer:
5555911001
Produktinformationen "Tasche für Ladekabel"
Artikel-Nr. 5555911001
Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für die Mode 3-Ladekabel 5 m und 7 m Länge geeignet.
Ausführung:
- Ein großes Hauptfach
- Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum
- Umlaufender 2-Wege-Reiß- verschluß in schwarz
- Metallzipper in orange
- Tragegriffe aus Gurtband, 38 mm breit
- Beidseitig umlaufender Keder in schwarz
- Veredelung: Lapp Logo, Siebdruck
TECHNISCHE DATEN
- Material: Polyamid 420 d flammhemmend und anti-fogging
- Farbe: Schwarz
- Maße: Ø ca. 40 cm, rund, Tiefe ca. 10 cm