Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

MOBILE LADESTATIONEN

Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE 32A 3-phasig
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 11 kW)

Artikel-Nr.: 5555921007 - Mode 2, 16 A 3-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Die Mobile Ladestation Basic von Lapp ist speziell konzipiert für den mobilen Einsatz als Ladestation zu Hause oder als Notladekabel für unterwegs. An einer Industriesteckdose angeschlossen, können Elektro- und Plug-in- Hybridfahrzeuge überall einfach und sicher geladen werden. Das Ladekabel mit der Control-Box (IC-CPD) wird direkt am Stromnetz angeschlossen und übernimmt wichtige Überstrom-, Übertemperatur- sowie weitere Schutzfunktionen. Die Vorteile der mobilen Ladestation auf einen Blick: Ladestation für zu Hause und mobiles Notladekabel für den Einsatz an Industriesteckdosen 100% benutzerfreundlich. Einfach einstecken. Kein Einstellen von Strom oder sonstige komplizierte Parametrierung notwendig Der Ladevorgang läuft automatisch ab und wird beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist Ergonomische, massive Stecker/Kupplung-Ausführung Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen Robustes Design Controllbox Schutzart IP67 Überfahrsicher Lieferumfang: Mode 2-Ladekabel, IC-CPD Control-Box, inkl. CEE Stecker, Typ 2 Kupplung IEC 62752 zertifiziert durch VDE Mehrsprachige Betriebsanleitung

Regulärer Preis: 499,95 €
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE 32A 3-phasig
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 22 kW)

Artikel-Nr.: 5555921000 - Mode 2, 32 A 3-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Regulärer Preis: 549,99 €
Tasche für die Mobile Ladestation
Tasche für die Mobile Ladestation

Artikel-Nr. 5555911002 Mit dieser robusten Tasche können Sie die Mobile Ladestation Basic oder Universal ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren.  Ausführung: Ein großes Hauptfach Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum Zwei Befestigungsschlaufen für Kabel innen Umlaufender 2-Wege-Reiß- verschluß in schwarz Metallzipper in orange Tragegriffe aus Gurtband mit Griffmanschette Beidseitig umlaufender Keder in schwarz Veredelung: Lapp Logo, Siebdruck

Regulärer Preis: 39,99 €