Tasche für die Mobile Ladestation
Aus robustem, hochwertigem Material
LAPP MOBILITY
Regulärer Preis:
39,99 €
- Ideal zum Transportieren und Aufbewahren
- Einfaches Ein- und Auspacken des Ladekabels
- Schutz des Elektrofahrzeugs vor Schmutz und Beschädigung
- Geeignet für das Mode 2-Ladekabel Universal und Basic
Produktnummer:
5555911002
Produktinformationen "Tasche für die Mobile Ladestation"
Artikel-Nr. 5555911002
Mit dieser robusten Tasche können Sie die Mobile Ladestation Basic oder Universal ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren.
Ausführung:
- Ein großes Hauptfach
- Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum
- Zwei Befestigungsschlaufen für Kabel innen
- Umlaufender 2-Wege-Reiß- verschluß in schwarz
- Metallzipper in orange
- Tragegriffe aus Gurtband mit Griffmanschette
- Beidseitig umlaufender Keder in schwarz
- Veredelung: Lapp Logo, Siebdruck
TECHNISCHE DATEN
- Material: Polyamid 420 d flammhemmend und anti-fogging
- Farbe: Schwarz
- Maße: B 62 cm x H 42 cm x T 11 cm
Downloads