11.07.2024
Der ADAC hat das "LAPP Mobile Ladestation Universal Set" mit der Gesamtnote "Gut" bewertet!
Das Set besteht aus der mobilen Ladestation mit einem Schuko Typ EF Adapter und dem roten CEE-Stecker 16 A 3-phasig. Damit ist das Laden mit bis zu 11 kW möglich.
Der ADAC hat die mobile Ladestation auf Sicherheit, Robustheit und Funktionalität getestet. Es wurden Falltests aus einem Meter Höhe und Überfahrversuche durchgeführt. Außerdem wurde die Dichtigkeit in einem Tauchbad getestet und die eingebaute Wechsel- und Gleichstromabschaltung überprüft.
Das Urteil des ADAC über die Sicherheit unserer mobilen Ladestation: "Sehr robuste Ausführung, ermöglicht sicheres Laden!
Für Ladeleistungen bis 22 kW kann zusätzlich ein Wechseladapter mit dem roten CEE-Stecker 32 A 3-phasig oder ein Adapter mit dem blauen CEE-Campingstecker 16 A oder 32 A für den Campingurlaub erworben werden.
Zum Produkt