Hardcase Tasche für den MOBILITY DOCK

5555940007
24,99 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • sichere Aufbewahrung des MOBILITY DOCK
  • qualitativ & robust
Artikel-Nr. 5555940007   Hochwertige Hardcase Tasche zur sicheren Aufbewahrung des... mehr
Produktinformationen "Hardcase Tasche für den MOBILITY DOCK"

Artikel-Nr. 5555940007   Hochwertige Hardcase Tasche zur sicheren Aufbewahrung des MOBILITY DOCK.

Mit dem passgenau zugeschnittenen Schaumstoff-Inlay ist der absolut stoßfeste Transport des MOBILITY DOCK gewährleistet.

 

Material: EVA Case, Bezug außen 600D, Innen Polyester Jersey Farbe: schwarz Maße Innen: ca.... mehr

Material: EVA Case, Bezug außen 600D, Innen Polyester Jersey

Farbe: schwarz

Maße Innen: ca. B 26 cm x H 7 cm (Unterteil) / H 4,5 cm (Oberteil) x T 15 cm

Maße Außen: ca. B 27 cm x H 12,5  x T 15,5 (geschlossen)

 

Ausführung:

- Hauptfach mit 3-seitig umlaufendem Reißverschluß

- Innen eingefasst

- Innen Schaumblock f. Adapter (PU Schaum)

- 1 Handgriff aus Gurtband mit gummiertem Griff