![](https://lappmobility.lappgroup.com/shop/media/image/58/bb/7c/5555932005_Standard-Ladekabel_HELIX_32A3P_5m-schwarz.jpg)
Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.
![](https://lappmobility.lappgroup.com/shop/media/image/18/e0/89/5555932000_Helix-Ladekabel_11kw_01-rgb-schwarz.jpg)
![](https://lappmobility.lappgroup.com/shop/media/image/4c/18/41/5555931012_Standardladekael_7-4kW_04-rgb-schwarz.jpg)
![](https://lappmobility.lappgroup.com/shop/media/image/77/64/0b/5555931016_Standardladekabel_22kW_05-rgb-schwarz.jpg)
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz-orange
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Werktage
- Für alle Typ 2- Elektroautos
- Selbstaufräumend und platzsparend durch Formgedächtnis
- Kein aufwendiges Aufrollen nach dem Ladevorgang
- Hände bleiben sauber
- Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
Artikel-Nr. 5555932003 - Mode 3 - 32A 1-phasig
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
Sie möchten Ihr Elektroauto in ganz Europa zuverlässig laden? Dann ist unser Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz-orange die richtige Ausrüstung für Sie. Packen Sie das Kabel ganz einfach in Ihren Kofferraum. So haben Sie es immer griffbereit und versorgen Ihr Fahrzeug unterwegs mit neuer Energie.
Mit einer Kabellänge von fünf Metern ermöglicht Ihnen das Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz-orange ein bequemes Laden an Wallboxen und öffentlichen Ladestationen. Das Formgedächtnis der HELIX erleichtert die Handhabung des Kabels enorm: dank der Spannkraft des Kabels legt es sich nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Sie müssen es also nicht selbst aufrollen. Das Ergebnis: ein vollgeladenes Elektrofahrzeug und saubere Hände.
Wie alle unsere Produkte zeichnet sich auch unser Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz-orange durch sein robustes Design und seine Langlebigkeit aus. So haben Sie lange Freude an Ihrem Kabel. Die versilberten korrosionsresistenten Kontakte halten nicht nur vielen Belastungen stand, sondern sorgen auch für eine hohe Ladeleistung, sodass Sie Ihr Elektrofahrzeug schnell und effektiv laden.
Vorteile auf einen Blick:
- Ergonomische, massiv gummierte Stecker-/ Kupplung-Ausführung
- Versilberte Kontakte für optimale Strom- übertragung und Langlebigkeit
- Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC- Produktanforderungen
- Robustes Design
TECHNISCHE DATEN
- Anschlüsse: beidseitig Typ 2
- Ladebetriebsart: 3/Mode 3
- Länge: 5,0 Meter
- Schutzart IP44,
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig
- Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
- Maximale Ladeleistung: 7,4 kW
TECHNISCHE INFORMATION
- Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
- Übertragung der Ladeströme von bis zu 32 A pro Phase. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 7,4 kW möglich (fahrzeugabhängig).
LIEFERUMFANG
- Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
- Betriebsanleitung