Spiral Ladekabel Typ 2 (bis 7,4 kW)

Mode 3, 32 A 1-phasig, 5 m
5555933002
278,50 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage **

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Platzsparend und handlich durch spiralisiertes Kabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
Mode 3, 32 A 1-phasig, 5 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Spiral... mehr
Produktinformationen "Spiral Ladekabel Typ 2 (bis 7,4 kW)"

Mode 3, 32 A 1-phasig, 5 m
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Das Spiral Ladekabel Typ 2 (bis 7,4 kW) mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die Spiralisierung des Kabels verkürzt es im zusammengezogenen Zustand deutlich und macht es dadurch wesentlich handlicher und platzsparender. Nach dem Ladevorgang kann es ohne Aufrollen schnell im Kofferraum verstaut werden. Durch das Laden mit 32 A kann wesentlich schneller geladen werden als mit einem gängigen 16 A Ladekabel. Dank des genormten Typ 2-Steckers ist dies in ganz Europa möglich. Das robuste Design und die versilberten korrosionsresistenten Kontakte sorgen dabei für die optimale Stromübertragung und die lange Lebensdauer des Ladekabels.

Vorteile auf einen Blick:

  • Platzsparend und handlich durch spiralisiertes Kabel
  • Lädt doppelt so schnell wie das gängige 1-phasige 16 A Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Auszugslänge: 5,0... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Auszugslänge: 5,0 Meter spiralisiert
  • Schutzart IP44
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 7,4 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar.
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 32 A pro Phase. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 7,4 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
  • Betriebsanleitung