Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkte
Mobile Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + E/F-Stecker Mobile Ladestation Universal SET (bis 22 kW)...
Artikel-Nr.: 5555924002 - Mode 2 Geballte Power mit bis zu 22kW: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + E/F-Stecker laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause...
679,00 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - E/F-Stecker (bis 2,3 kW) Mobile Ladestation Basic Typ 2 - E/F-Stecker...
Artikel-Nr.: 5555921001 - Mode 2, 10 A 1-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Die Mobile Ladestation Basic Typ 2 ist Notladekabel und Ladestation für zu Hause in einem. Dank Typ-2-Kupplung und E/F-Netzstecker...
449,95 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE 32A 3-phasig Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 11 kW)
Artikel-Nr.: 5555921007 - Mode 2, 16 A 3-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Die Mobile Ladestation Basic von Lapp ist speziell konzipiert für den mobilen Einsatz als Ladestation zu Hause oder als Notladekabel für...
499,95 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE 32A 3-phasig Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 22 kW)
Artikel-Nr.: 5555921000 - Mode 2, 32 A 3-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
549,99 € *
Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + E/F-Stecker Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW)...
Artikel-Nr.: 5555924001 - Mode 2 Flexibel Laden: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + E/F-Stecker laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf. Das Mode...
599,95 € *