Spiral Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m

32A 1-phasig, Mode 3
5555933002
278,50 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Platzsparend und handlich durch spiralisiertes Kabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
Artikel-Nr. 5555933002 - Mode 3 - 32A 1-phasig  -   Für das Laden von Elektro-... mehr
Produktinformationen "Spiral Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m"

Artikel-Nr. 5555933002 - Mode 3 - 32A 1-phasig  -  

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Sie möchten in Ihrem Elektrofahrzeug in ganz Europa jederzeit mobil sein und dabei wenig Raum in Ihrem Auto für Equipment benötigen? Sie sind immer auf dem Sprung und wollen so wenig Zeit wie möglich mit dem Laden Ihres Fahrzeugs verbringen? Dann greifen Sie zu unserem Spiral Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m. 

Das Kabel ist spiralisiert und im ausgezogenen Zustand über fünf Meter lang. Dadurch können Sie es trotz der Länge besonders einfach und platzsparend im Auto verstauen. Das Aufrollen entfällt, was Ihnen Zeit und Mühe spart. Der Ladevorgang vergeht ebenfalls wie im Flug, denn unser Ladekabel lädt Ihr Elektroauto viel schneller als gängige 16A Standard Ladekabel.

Zeitsparend und gleichzeitig langlebig, das ist unser Spiral Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m. Die korrosionsresistenten Kontakte an den Typ 2 Steckern sorgen sowohl für eine einwandfreie Übertragung als auch für eine hohe Lebensdauer. Setzen Sie zudem auf Ihre Gesundheit! Unsere Kabelisolation ist nämlich absolut halogenfrei.

Vorteile auf einen Blick:

  • Platzsparend und handlich durch spiralisiertes Kabel
  • Lädt doppelt so schnell wie das gängige 1-phasige 16 A Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Auszugslänge:... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Auszugslänge: 5,0 Meter spiralisiert
  • Schutzart IP44
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 7,4 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar.
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 32 A pro Phase. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 7,4 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
  • Betriebsanleitung