Mobile Ladestation Basic Typ 2 - Schuko (bis 3,7 kW)

Mode 2, 10 A 1-phasig, 6 m
5555921001
449,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage **

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Flexibel: Laden zu Hause und unterwegs
  • 100 % Benutzerfreundlich: Einfach einstecken. Kein Einstellen von Strom notwendig
  • Sicher: IEC-zertifiziert, sicherer Schutz durch Controll-Box
  • Robust: Fall- und überfahrsicher
Mode 2, 10 A 1-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Die Mobile... mehr
Produktinformationen "Mobile Ladestation Basic Typ 2 - Schuko (bis 3,7 kW)"

Mode 2, 10 A 1-phasig, 6 m
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Die Mobile Ladestation Basic Typ 2 ist Notladekabel und Ladestation für zu Hause in einem. Dank Typ-2-Kupplung und Schuko-Netzstecker können Sie Ihr Elektroauto damit ganz einfach an einer Haushaltssteckdose laden. Unterwegs dient die mobile Ladestation als flexible Lademöglichkeit an herkömmlichen Steckdosen. Damit müssen Sie nicht mehr nach der nächsten öffentlichen Ladestation suchen.

Beim Laden an der Schuko-Steckdose zu Hause kann die mobile Ladestation eine fest installierte Wandladestation ersetzen. Mit der optionalen Wandhalterung wird sie zur Wallbox Light.

Ein Starkstromanschluss ist für die mobile Ladestation Basic Typ 2 nicht notwendig. Sie schließen Ihr Fahrzeug über eine Steckdose direkt an das vorhandene Stromnetz an. Die integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD) übernimmt die Ladesteuerung über das Kabel zum Fahrzeug.

Details: Mobile Ladestation Basic Typ 2

Technik

  • Mode-2-Ladekabel
  • Schuko-Stecker und EV-Stecker Typ 2
  • Ladeleistung bis 3,7 kW

Benutzerfreundlichkeit

  • kein Einstellen notwendig
  • vollautomatischer Ladevorgang
  • Wandhalterung für zu Hause zukaufbar
  • 6 Meter langes Kabel

Qualität

  • Made in Germany
  • fall- und überfahrsicher

Sicherheit

  • IEC-Zertifiziert
  • integrierte Temperatursensorik garantiert Schutz vor Überhitzung
  • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
TECHNISCHE INFORMATION Nach IEC-Norm ausgeführte elektrische Ausrüstung für... mehr

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte elektrische Ausrüstung für Elektro-Straßenfahrzeuge, Ladesystem für Elektrofahrzeuge (IEC 61851-1)
  • In-Cable Control- und Schutzvorrichtung (IEC 62752)
  • Netzstecker EF/Schuko (Ladestrom Netzstecker 6 A/8 A/10 A)
  • Fahrzeugstecker (IEC 62196)
  • Ladebetriebsart Mode 2
  • Schutzart IP44
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 10 A. Somit sind Ladevorgänge mit bis zu 3,7 kW möglich
  • Gesamtlange: 6 m
  • Gewicht 2,65 kg
  • Abmessungen Control-Box (IC-CPD): 320 x 124 x 84 mm

ELEKTRISCHE DATEN

  • Nennspannung Bereich 110-240 V
  • Nennstrom 10 A
  • Frequenz 50-60 Hz
  • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
  • ≤ 30 mA AC; ≤ 6 mA

SICHERHEITSFUNKTIONEN

  • Selbsttest beim Start
  • Fehlerstromerkennung
  • Kommunizierende Ladeüberwachung zum Fahrzeug
  • Überwachung des Schutzleiters (nicht bei der IT-Variante)
  • Überwachung der Relais
  • Überstromerkennung
  • Erkennung Uber- und Unterspannung
  • Temperaturüberwachung IC-CPD
  • Temperaturüberwachung Netzstecker (länderspezifisch)
  • Control-Box Schutzart IP67
  • Überfahrsicher
  • Fallsicher
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Umgebungstemperatur -25 °C bis +45 °C

BESONDERHEITEN

  • IEC 62752 zertifiziert durch VDE
  • Gehäuse robust und fallsicher ausgeführt und zusätzlich verklebt, aus PA6-GF25 mit 4-6 mm Wandstarke
  • Einhängehaken am Gehäuse
  • Gehäuse mit LED-Anzeigestatus
  • Gehäuse mit Dichtungsmembran zum Druckausgleich
  • Auch erhältlich mit CEE blau 230 V/16 A/1-ph für Ladeleistung bis max. 3,7 kW und zusatzlichen länderspezifischen Netzsteckern (Typ G, J, K, I)

LIEFERUMFANG

  • Mode 2-Ladekabel, IC-CPD Control-Box, Schuko-Stecker, Typ 2-Kupplung
  • Mehrsprachige Betriebsanleitung


HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Ladeeinrichtungen nicht zum Dauerbetrieb an dafür ungeeigneten Lade- und Anschlusspunkten vorgesehen sind. Der Betrieb von Ladeeinrichtungen unterliegt der Pflicht zur Anmeldung oder Zustimmung durch Ihren Netzbetreiber bzw. Energieversorger