Netzadapter Universal, CEE 16 A 1-phasig

Für die Mobile Ladestation Universal
5555923004
59,99 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

Artikel-Nr. 5555923004,  TYP CEE, 16 A, 1-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 16 A... mehr
Produktinformationen "Netzadapter Universal, CEE 16 A 1-phasig"

Artikel-Nr. 5555923004,  TYP CEE, 16 A, 1-PHASIG

Mit dem Netzadapter Universal CEE 16 A 1-phasig können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen anschließen und Ihr Auto mit einer Ladeleistung von bis zu 3,7 kW tanken. Denn das Ladekabel der Mobilen Ladestation Universal hat eine integrierte Trennstelle, an der der Netzstecker getauscht werden kann.

Beim dreipoligen blauen Stecker des Adapters handelt es sich um den sogenannte Caravan- oder Campingstecker, der – wie der Name andeutet – hauptsächlich für die Stromversorgung auf Campingplätzen verwendet wird. In Europa sind diese Stecker dort nahezu Standard. Mit dem Adapter im Gepäck müssen Sie also keine Ausflüge mehr zu öffentliche Ladestationen oder Wallboxen abseits Ihres Stellplatzes machen.

Entdecken Sie in unserem Shop weitere passende Netzadapter für die mobile Ladestation.

Detailinformationen Netzadapter Universal CEE 16 A 1-phasig

Technik

  • Anschlusssystem: CEE
  • Ladestrom: 16 A, 1-phasig
  • Ladeleistung: 3,7 kW
  • Ladespannung: 230 V
  • für Mobile Ladestation Universal

Benutzerfreundlichkeit

  • ergonomisch geformter Stecker

Qualität

  • Made in Germany
  • robuste Ausführung
KABELEIGENSCHAFTEN Kabelausführung: Glatt Leitungsaufbau: ÖLFLEX® CHARGE 3G2,5 mm 2... mehr

KABELEIGENSCHAFTEN

  • Kabelausführung: Glatt
  • Leitungsaufbau: ÖLFLEX® CHARGE 3G2,5 mm 2 +0,5
  • Kabelkennzeichnung: LAPP Kabel Stuttgart ÖLFLEX® CHARGE EVC 750/450 VAC EN 50620
  • Kabelfarbe: Basaltgrau

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

  • Schutzart Kupplung: IP44 mit Schutzkappe
  • Norm Kupplung: IEC 62196-1; IEC 62196-2
  • Zulassungen: VDE-zertifiziert und CE-konform
  • Richtlinien: 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2011/65/EU (RoHS) und 2015/863/EU. IEC 61851, IEC 62752