Netzadapter Universal, CEE 32 A 1-phasig

Für die Mobile Ladestation Universal
5555923002
64,99 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

Artikel-Nr. 5555923002,  TYP CEE, 32 A, 1-PHASIG Noch flexibler beim Tanken Ihres Hybrid-... mehr
Produktinformationen "Netzadapter Universal, CEE 32 A 1-phasig"

Artikel-Nr. 5555923002,  TYP CEE, 32 A, 1-PHASIG

Noch flexibler beim Tanken Ihres Hybrid- oder Elektroautos unterwegs sind Sie mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 1-phasig für unsere Mobile Ladestation Universal.

Der Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Fahrzeug an blauen Industriesteckdosen mit bis zu 7,4 kW Ladeleistung zu laden. Entfernen Sie an der Trennstelle der Mobilen Ladestation einfach den eigentlichen Netzstecker und schließen Sie diesen Netzadapter an.

Finden Sie in unserem Shop weitere Netzadapter für die Mobile Ladestation Universal, um die Batterie Ihres Elektrofahrzeugs immer und überall schnell aufladen zu können. Mit dem richtigen Adapter sind sie unabhängig von öffentlichen Ladesäulen und privaten Wallboxen.

Detailinformationen Netzadapter Universal CEE 32 A 1-phasig

Technik

  • Anschlusssystem: CEE
  • Ladestrom: 32 A, 1-phasig
  • Ladeleistung: 7,4 kW
  • Ladespannung: 230 V
  • für Mobile Ladestation Universal

Benutzerfreundlichkeit

  • ergonomisch geformter Stecker

Qualität

  • Made in Germany
  • robuste Ausführung
KABELEIGENSCHAFTEN Kabelausführung: Glatt Leitungsaufbau: ÖLFLEX® CHARGE 3G 6 mm2 +0,5... mehr

KABELEIGENSCHAFTEN

  • Kabelausführung: Glatt
  • Leitungsaufbau: ÖLFLEX® CHARGE 3G 6 mm2 +0,5
  • Kabelkennzeichnung: LAPP Kabel Stuttgart ÖLFLEX® CHARGE EVC 750/450 VAC EN 50620
  • Kabelfarbe: Basaltgrau

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

  • Schutzart Kupplung: IP44 mit Schutzkappe
  • Norm Kupplung: IEC 62196-1; IEC 62196-2
  • Zulassungen: VDE-zertifiziert und CE-konform
  • Richtlinien: 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2011/65/EU (RoHS) und 2015/863/EU. IEC 61851, IEC 62752