Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig
Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig
 
   

Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig

Für die Mobile Ladestation Universal
5555923001
74,99 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

Dieser Artikel steht in unserem Shop derzeit nicht zur Verfügung
Artikel-Nr. 5555923001,  TYP CEE, 32 A, 3-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A... mehr
Produktinformationen "Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig"

Artikel-Nr. 5555923001,  TYP CEE, 32 A, 3-PHASIG

Mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 3-phasig ausgestattet können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen mit bis zu 22 kW Ladeleistung anschließen. Der große rote Starkstromstecker des Netzadapters eignet sich für das Aufladen Ihres Hybrid- oder Elektroautos an Industriesteckdosen wie sie in Hotels, Werkstätten und der Landwirtschaft verwendet werden.

So können Sie europaweit auch unterwegs überall tanken, statt auf eine öffentliche Ladesäulen, private Wallboxen oder eine Schukosteckdose angewiesen zu sein. Außerdem müssen Sie so nur ein Ladekabel mit sich führen.

Weitere Netzadapter für die Mobile Ladestation Universal finden Sie in unserem Shop.

Detailinformationen Netzadapter Universal CEE 32 A 3-phasig

Technik

  • Anschlusssystem: CEE
  • Ladestrom: 32 A, 3-phasig
  • Ladeleistung: 22 kW
  • Ladespannung: 400 V
  • für Mobile Ladestation Universal

Benutzerfreundlichkeit

  • ergonomisch geformter Stecker

Qualität

  • Made in Germany
  • robuste Ausführung
BENENNUNG Art.-Nr. 5555923001 Netzadapter Universal, CEE 32/3 KABELEIGENSCHAFTEN... mehr

BENENNUNG

  • Art.-Nr. 5555923001 Netzadapter Universal, CEE 32/3

KABELEIGENSCHAFTEN

  • Kabelausführung: Glatt
  • Leitungsaufbau: ÖLFLEX® CHARGE 5G 6 mm2 +0,5
  • Kabelkennzeichnung: LAPP Kabel Stuttgart ÖLFLEX® CHARGE EVC 750/450 VAC EN 50620
  • Kabelfarbe: Basaltgrau

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

  • Schutzart Kupplung: IP44 mit Schutzkappe
  • Norm Kupplung: IEC 62196-1; IEC 62196-2
  • Zulassungen: VDE-zertifiziert und CE-konform
  • Richtlinien: 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2011/65/EU (RoHS) und 2015/863/EU. IEC 61851, IEC 62752