1 von 2
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkte
Hardcase Tasche für den MOBILITY DOCK Hardcase Tasche für den MOBILITY DOCK
Artikel-Nr. 5555940007 Hochwertige Hardcase Tasche zur sicheren Aufbewahrung des MOBILITY DOCK. Mit dem passgenau zugeschnittenen Schaumstoff-Inlay ist der absolut stoßfeste Transport des MOBILITY DOCK gewährleistet.
24,99 € *
Netzbeutel für den MOBILITY DOCK Netzbeutel für den MOBILITY DOCK
Artikel-Nr. 5555940001 Aufbewahrungstasche für den MOBILITY DOCK, verschließbar mit Kordelzug und Kordelstopper, mit Schlaufenhalterung zur Befestigung
14,99 € *
Neoprentasche für den MOBILITY DOCK Neoprentasche für den MOBILITY DOCK
Artikel-Nr. 5555940002 Aus robustem, hochwertigem Material Mit praktischem Tragegriff Zur sicheren Aufbewahrung des MOBILITY DOCKS MIT DER NEOPRENTASCHE VON LAPP, die speziell für den MOBILITY DOCK konzipiert wurde, können Sie diesen...
19,99 € *
Wandhalterung für die Mobile Ladestation Wandhalterung für die Mobile Ladestation
Artikel-Nr. 5555000134 Mit unserer Wandhalterung machen Sie aus Ihrer mobilen Ladestation eine Wallbox light, die eine Ladeleistung bis zu 11 kW bietet und im Handumdrehen installiert ist. Damit die mobile Ladestation für Ihr Elektroauto...
69,95 € *
Ladekabel Reinigungsset Ladekabel Reinigungsset
Artikel-Nr. 5555940000 Mit dem LAPP Ladekabel Reinigungsset können Sie das Ladekabel nach dem Gebrauch schnell und unkompliziert reinigen. Beseitigen Sie Schmutz, Wasser oder Schneereste einfach mit dem Microfasertuch oder dem...
9,99 € *
Netzadapter Universal, E 8A 1ph für Frankreich Netzadapter Universal, E 8A 1ph für Frankreich
Artikel-Nr. 5555923005, TYP E, 8 A, 1-PHASIG Technik Anschlusssystem: E (Frankreich) Ladestrom: 8 A, 1-phasig für die Mobile Ladestation Universal Benutzerfreundlichkeit ergonomisch geformter Stecker Qualität Made in Germany robuste...
54,99 € *
Netzadapter Universal CEE 16A 3-phasig Netzadapter Universal CEE 16A 3-phasig
Artikel-Nr. 5555923003, TYP CEE, 16 A, 3-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 16 A 3-phasig können Sie die Mobile Ladestation Universal an Industriesteckdosen mit bis zu 11 kW Ladeleistung anschließen. Der Starkstromstecker des...
69,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig
Artikel-Nr. 5555923001, TYP CEE, 32 A, 3-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 3-phasig ausgestattet können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen mit bis zu 22 kW Ladeleistung anschließen. Der große...
74,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 16 A 1-phasig Netzadapter Universal, CEE 16 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923004, TYP CEE, 16 A, 1-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 16 A 1-phasig können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen anschließen und Ihr Auto mit einer Ladeleistung von bis zu 3,7 kW...
59,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 32 A 1-phasig Netzadapter Universal, CEE 32 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923002, TYP CEE, 32 A, 1-PHASIG Noch flexibler beim Tanken Ihres Hybrid- oder Elektroautos unterwegs sind Sie mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 1-phasig für unsere Mobile Ladestation Universal . Der Adapter...
64,99 € *
Netzadapter Universal, EF 10 A 1-phasig Netzadapter Universal, EF 10 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923000, TYP EF, 10 A, 1-PHASIG Technik Anschlusssystem: EF Ladestrom: 10 A, 1-phasig für Mobile Ladestation Universal Benutzerfreundlichkeit ergonomisch geformter Stecker Qualität Made in Germany robuste Ausführung
54,99 € *
Tasche für Ladekabel Tasche für Ladekabel
Artikel-Nr. 5555911001 Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für die Mode 3-Ladekabel 5 m und 7 m Länge geeignet. Ausführung: Ein...
19,99 € *
1 von 2