Wandhalterung für die Mobile Ladestation

5555000146
69,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage **

  • Macht die Mobile Ladestation zur Wallbox Light
  • Günstige Alternative zur teuren Standard-Wallbox
  • Schnelle und einfache Montage
  • Intuitives Einsetzen und Abnehmen der Mobilen Ladestation
  • Optional abschließbar – diebstahlsicher
Durch die Kombination von Wandhalterung und Mobiler Ladestation erhält man eine einfache Wallbox... mehr
Produktinformationen "Wandhalterung für die Mobile Ladestation"

Durch die Kombination von Wandhalterung und Mobiler Ladestation erhält man eine einfache Wallbox Light - die Alternative zu einer teuren Standard-Wallbox.

Die Mobile Ladestation kann mit der Wandhalterung in der Garage, im Carport, in der Tiefgarage oder am Außenstellplatz einfach an der Wand montiert werden. Die Mobile Ladestation wird direkt am Stromnetz angeschlossen und die integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD) übernimmt die Ladesteuerung über das Fahrzeugkabel zum Fahrzeug. Durch die optionale Anbringung eines Schlosses ist die Mobile Ladestation stets sicher an der Wand befestigt und kann bei Bedarf mit einem einfachen Handgriff wieder abgenommen werden. Unterwegs bietet die Mobile Ladestation die Sicherheit, z.B. an einer einfachen Haushaltssteckdose laden zu können.

Vorteile auf einen Blick:

  • Schnelle und einfache Montage
  • Benutzerfreundlich durch intuitives Einsetzen der Mobilen Ladestation in die Wandhalterung
  • Sichere Befestigung der Mobilen Ladestation (diebstahlsicher durch optionale Anbringung eines Schlosses)
  • Der Ladevorgang durch die Mobile Ladestation läuft automatisch ab und wird beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist.
  • Durch einfachen Handgriff abnehmbar
TECHNISCHE INFORMATION Hochwertige Pulverbeschichtung Abmessungen: 490 x 105 x 95 mm... mehr

TECHNISCHE INFORMATION

  • Hochwertige Pulverbeschichtung
  • Abmessungen: 490 x 105 x 95 mm
  • Farbausführung weiß/orange

LIEFERUMFANG

  • Wandhalterung für das Mode 2-Ladekabel
  • Dübel und Schrauben zur Wandmontage
  • Montage- und Bedienungsanleitung
  • Nicht enthalten: Schloss