Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Hardcase Tasche für den MOBILITY DOCK
Artikel-Nr.: 5555940007
24,99 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Werktage
- sichere Aufbewahrung des MOBILITY DOCK
- qualitativ & robust
Zubehör
Zubehör:
Artikel-Nr. 5555940007 Hochwertige Hardcase Tasche zur sicheren Aufbewahrung des... mehr
Produktinformationen "Hardcase Tasche für den MOBILITY DOCK"
Artikel-Nr. 5555940007 Hochwertige Hardcase Tasche zur sicheren Aufbewahrung des MOBILITY DOCK.
Mit dem passgenau zugeschnittenen Schaumstoff-Inlay ist der absolut stoßfeste Transport des MOBILITY DOCK gewährleistet.
Material: EVA Case, Bezug außen 600D, Innen Polyester Jersey Farbe: schwarz Maße Innen: ca.... mehr
Material: EVA Case, Bezug außen 600D, Innen Polyester Jersey
Farbe: schwarz
Maße Innen: ca. B 26 cm x H 7 cm (Unterteil) / H 4,5 cm (Oberteil) x T 15 cm
Maße Außen: ca. B 27 cm x H 12,5 x T 15,5 (geschlossen)
Ausführung:
- Hauptfach mit 3-seitig umlaufendem Reißverschluß
- Innen eingefasst
- Innen Schaumblock f. Adapter (PU Schaum)
- 1 Handgriff aus Gurtband mit gummiertem Griff
Zubehör: