Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, orange

20A 3-phasig, Mode 3

Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, orange"

Artikel-Nr. 5555934049 - Mode 3 - 20 A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
  • Langlebig

DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Farbe: Orange
Kabelform: Glatt
Kabellänge: 10 m
Ladeleistung: 11 kW

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: Beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 440 V AC 3-phasig
  • max. Ladeleistung: 11 kW
  • Zulässiger Temperaturbereich: -40°C - +50°C
  • Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE 5G2,5+1x0,5
  • Auszugslänge: 10,0 Meter
  • Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig

MITGELTENDE NORMEN

  • IEC 61851-1
  • IEC 62893-1
  • EN 61851-1
  • EN 50620
  • EN 17186
  • 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
  • 2011/65/EU (RoHS), 215/863/EU

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentlicheLadestationen und Wallboxen
  • Gebrauchsinformation