Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, orange
269,95 €
- Für alle Typ 2- Elektroautos
- Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
- Langlebig
- Mode 3, Länge 10 m
Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, orange"
Artikel-Nr. 5555931037 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Für alle Typ 2- Elektroautos
- Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
- Langlebig
DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.
Farbe: | Orange |
---|---|
Kabelform: | Glatt |
Kabellänge: | 10 m |
Ladeleistung: | 22 kW |
TECHNISCHE DATEN
- Anschlüsse: Beidseitig Typ 2
- Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196
- Nennstrom: 32 A
- Nennspannung: 440 V AC 3-phasig
- max. Ladeleistung: 22 kW
- Zulässiger Temperaturbereich: -40°C - +50°C
- Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE 5G6+1x0,5
- Auszugslänge: 10,0 Meter
- Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig
MITGELTENDE NORMEN
- IEC 61851-1
- IEC 62893-1
- EN 61851-1
- EN 50620
- EN 17186
- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
- 2011/65/EU (RoHS), 215/863/EU
LIEFERUMFANG
- Ladekabel für öffentlicheLadestationen und Wallboxen
- Gebrauchsinformation