Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Standard Ladekabel

Das glatte Standard Ladekabel für den flexiblen Einsatz an jedem Ladepunkt

Ein Elektroauto wird an den unterschiedlichsten Orten geladen. Manchmal liegt der Ladepunkt ungünstig, weil man nicht nah genug parken kann. Daher ist es wichtig, ein Ladekabel in der passenden Länge zu finden, mit dem man jeden Ladepunkt erreicht.

Das LAPP Standard Ladekabel ist in den Längen 3 m, 5 m, 7 m und 10 m und mit den Ladeleistungen 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich.

Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934002 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

149,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555934030 - Mode 3 - 32 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

169,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, schwarz
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934006 - Mode 3 - 32 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

169,95 €
Tasche für Ladekabel
Tasche für Ladekabel
Artikel-Nr. 5555911001 Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für die Mode 3-Ladekabel 5 m und 7 m Länge geeignet. Ausführung: Ein großes Hauptfach Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum Umlaufender 2-Wege-Reiß- verschluß in schwarz Metallzipper in orange Tragegriffe aus Gurtband, 38 mm breit Beidseitig umlaufender Keder in schwarz Veredelung: Lapp Logo, Siebdruck

19,99 €