Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkte
Mobile Ladestation Universal SET (bis 22 kW)...
Artikel-Nr.: 5555924002 - Mode 2 Geballte Power mit bis zu 22kW: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf -...
679,00 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - Schuko (bis...
Artikel-Nr.: 5555921001 - Mode 2, 10 A 1-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Die Mobile Ladestation Basic Typ 2 ist Notladekabel und Ladestation für zu Hause in einem. Dank Typ-2-Kupplung und Schuko-Netzstecker...
449,95 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 22 kW)
Artikel-Nr.: 5555921000 - Mode 2, 32 A 3-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
549,99 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - Typ J Schweiz...
Artikel-Nr.: 5555921004 - Mode 2, 10 A 1-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Die Mobile Ladestation Basic Typ 2 ist Notladekabel und Ladestation für zu Hause in einem. Dank Typ-2-Kupplung und Typ-J Stecker...
449,95 € *
Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW)...
Artikel-Nr.: 5555924001 - Mode 2 Flexibel Laden: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf. Das Mode 2-Ladekabel...
599,95 € *
Netzadapter Universal, E 8A 1ph für Frankreich
Artikel-Nr. 5555923005, TYP E, 8 A, 1-PHASIG Technik Anschlusssystem: E (Frankreich) Ladestrom: 8 A, 1-phasig für die Mobile Ladestation Universal Benutzerfreundlichkeit ergonomisch geformter Stecker Qualität Made in Germany robuste...
54,99 € *
Netzadapter Universal CEE 16A 3-phasig
Artikel-Nr. 5555923003, TYP CEE, 16 A, 3-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 16 A 3-phasig können Sie die Mobile Ladestation Universal an Industriesteckdosen mit bis zu 11 kW Ladeleistung anschließen. Der Starkstromstecker des...
69,99 € *
Netzadapter Universal, EF 10 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923000, TYP EF, 10 A, 1-PHASIG Technik Anschlusssystem: EF Ladestrom: 10 A, 1-phasig für Mobile Ladestation Universal Benutzerfreundlichkeit ergonomisch geformter Stecker Qualität Made in Germany robuste Ausführung
54,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 32 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923002, TYP CEE, 32 A, 1-PHASIG Noch flexibler beim Tanken Ihres Hybrid- oder Elektroautos unterwegs sind Sie mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 1-phasig für unsere Mobile Ladestation Universal . Der Adapter...
64,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 16 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923004, TYP CEE, 16 A, 1-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 16 A 1-phasig können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen anschließen und Ihr Auto mit einer Ladeleistung von bis zu 3,7 kW...
59,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig
Artikel-Nr. 5555923001, TYP CEE, 32 A, 3-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 3-phasig ausgestattet können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen mit bis zu 22 kW Ladeleistung anschließen. Der große...
74,99 € *
Tasche für die Mobile Ladestation
Artikel-Nr. 5555911002 Mit dieser robusten Tasche können Sie die Mobile Ladestation Basic oder Universal ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Ausführung: Ein großes Hauptfach Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum...
39,99 € *