Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 von 3
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkte
Ladekabel Reinigungsset Ladekabel Reinigungsset
Artikel-Nr. 5555940000 Mit dem LAPP Ladekabel Reinigungsset können Sie das Ladekabel nach dem Gebrauch schnell und unkompliziert reinigen. Beseitigen Sie Schmutz, Wasser oder Schneereste einfach mit dem Microfasertuch oder dem...
9,99 € *
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 5m, schwarz Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 5m, schwarz
Artikel-Nr. 5555931024 - Mode 3 - 20A 1-phasig Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Dreimal schneller als gängige Ladekabel Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig
151,96 € * 189,95 € *
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz
Artikel-Nr. 5555931026 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Dreimal schneller als gängige Ladekabel Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig
167,96 € * 209,95 € *
Helix Ladekabel Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz-orange
Artikel-Nr. 5555932003 - Mode 3 - 32A 1-phasig Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Sie möchten Ihr Elektroauto in ganz Europa zuverlässig laden? Dann ist unser Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz-orange die richtige...
180,76 € * 225,95 € *
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz-orange Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m,...
Artikel-Nr. 5555931013 - Mode 3 - 32A 1-phasig Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das einfache Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz-orange gibt Ihnen jederzeit die Möglichkeit, Ihr Hybrid- bzw. Elektrofahrzeug...
167,96 € * 209,95 € *
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555931010 - Mode 3 - 20A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Unser Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m bildet die goldene Mitte unter den glatten Ladekabeln für unterwegs. Im Gegensatz zu unserer...
183,96 € * 229,95 € *
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, schwarz-orange Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m,...
Artikel-Nr. 5555931011 - Mode 3 - 20A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Unser Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, schwarz-orange bildet die goldene Mitte unter den glatten Ladekabeln für unterwegs. Im Gegensatz...
183,96 € * 229,95 € *
Standard-Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, schwarz-orange Standard-Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m,...
Artikel-Nr. 5555931015 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das einfache Standard-Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, schwarz-orange gibt Ihnen jederzeit die Möglichkeit, Ihr Hybrid- bzw. Elektrofahrzeug...
191,96 € * 239,95 € *
Tasche für Ladekabel Tasche für Ladekabel
Artikel-Nr. 5555911001 Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für die Mode 3-Ladekabel 5 m und 7 m Länge geeignet. Ausführung: Ein...
19,99 € *
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555932002 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Mit dem besonderen Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m werden Sie Ihr Elektrofahrzeug mit Freude in ganz Europa aufladen. Unterwegs können Sie...
180,76 € * 225,95 € *
Spiral Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange Spiral Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555933002 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Sie möchten in Ihrem Elektrofahrzeug in ganz Europa jederzeit mobil sein und dabei wenig Raum in Ihrem Auto für Equipment benötigen? Sie...
222,80 € * 278,50 € *
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555931014 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das einfache Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange gibt Ihnen jederzeit die Möglichkeit, Ihr Hybrid- bzw. Elektrofahrzeug einfach und...
191,96 € * 239,95 € *
3 von 3

Mode-3-Ladekabel: Standard an öffentlichen Ladesäulen

Öffentliche Ladesäulen haben kein fest integriertes Ladekabel. Um dort Elektrofahrzeuge aufladen zu können, müssen Sie das passende Kabel mit den richtigen Steckertypen also selbst mitbringen. Alle deutschen Ladesäulen haben als Standard eine Typ-2-Steckdose. Sie benötigen also ein Ladekabel Mode 3 mit Typ-2-Stecker auf der einen Seite und auf der anderen den passenden Stecker für Ihr Elektroauto.

Konkret heißt das, dass Sie für ein Auto mit Typ-1-Anschluss (amerikanische oder asiatische Fahrzeuge) ein Mode-3-Ladekabel Typ 2 auf Typ 1 benötigen. Hat Ihr E-Auto einen Typ-2-Anschluss, benötigen Sie für die Ladesäule hingegen ein Ladekabel Mode 3 Typ 2 auf Typ 2. Der Vorteil dieses Ladekabels ist übrigens, dass der Ladestecker beim Abschließen des Autos an beiden Seiten verriegelt wird. Der Ladevorgang kann also nicht durch Fremdeinfluss unterbrochen werden.

Wie schnell das Auto aufgeladen wird, ist abhängig von der Anzahl der Phasen und Ampère des Ladekabels. So lädt ein 3-phasiges Ladekabel mit 32A und Typ-2-Stecker doppelt so schnell wie ein 1-phasiges Ladekabel mit 32A und Typ-2-Stecker.

Mit dem Mode-3-Ladekabel zuhause tanken

Ein Mode-3-Ladekabel kommt außer an öffentlichen Säulen auch zum Einsatz, wenn Sie Ihr Elektroauto zuhause nicht nur an die Schuko-Steckdose anschließen möchten. Das geht über eine Wallbox, also eine permanent installierte Ladestation in Garage oder Außenbereich Ihres Hauses. Mit der Wallbox verkürzen Sie die Ladezeit, da sie eine deutlich höhere Ladeleistung bringt: bis zu 22 kW statt 2,3 kW bei einer Steckdose.

Auch die Wallbox funktioniert mit Mode-3-Ladekabel. Dieses ist in den meisten Fällen bereits fest an die Box angebracht, muss also nicht zugekauft werden. Allerdings ist auch hier wichtig zu wissen, welchen Ladestecker Ihr Fahrzeug benötigt.

Normalerweise ist ein Mode-3-Ladekabel etwa fünf Meter lang. Das reicht in den meisten Fällen, um die Distanz zwischen Ladesäule oder Wallbox und Elektroauto zu überwinden. Die Kabel sind aber auch in doppelter Länge erhältlich.