Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, schwarz

20 A 3-phasig, Mode 3, Länge 10 m

Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, schwarz"

Artikel-Nr. 5555934050 - Mode 3 - 20 A 3-phasig  

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Farbe: Schwarz
Kabelform: Glatt
Kabellänge: 10 m
Ladeleistung: 11 kW

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: Beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 440 V AC 3-phasig
  • Max. Ladeleistung: 11 kW
  • Zulässiger Temperaturbereich: -40°C - +50°C
  • Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE 5G2,5+1x0,5
  • Auszugslänge: 10,0 Meter
  • Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig

MITGELTENDE NORMEN

  • IEC 61851-1
  • IEC 62893-1
  • EN 61851-1
  • EN 50620
  • EN 17186
  • 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
  • 2011/65/EU (RoHS),
  • 215/863/EU

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentlicheLadestationen und Wallboxen
  • Gebrauchsinformation
Produktgalerie überspringen

Accessory Items

Tasche für Ladekabel
Tasche für Ladekabel

Artikel-Nr. 5555911001 Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für die Mode 3-Ladekabel 5 m und 7 m Länge geeignet. Ausführung: Ein großes Hauptfach Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum Umlaufender 2-Wege-Reiß- verschluß in schwarz Metallzipper in orange Tragegriffe aus Gurtband, 38 mm breit Beidseitig umlaufender Keder in schwarz Veredelung: Lapp Logo, Siebdruck

Regulärer Preis: 19,99 €