Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

HELIX LADEKABEL

Das Ladekabel mit Formgedächtnis

Das Helix Ladekabel mit patentiertem Formgedächtnis ist die Königin unter den Ladekabeln. Das Kabel hat eine dauerhafte Helixform, in die es sich nach dem Ladevorgang problemlos zurücklegen lässt. Dadurch entfällt das aufwendige Aufwickeln des Kabels und es kann ordentlich im Kofferraum verstaut werden. Zudem berührt das Kabel beim Laden kaum den Boden und liegt nicht im Schmutz.

Das Helix Ladekabel ist in 5 m Länge und den Leistungsklassen 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich.

Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, orange
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, orange
Artikel-Nr. 5555934055  *  Mode 3  *  20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 10 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

219,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, schwarz
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934056  *  Mode 3  *  20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 10 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

219,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555934045  *  Mode 3  *  20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

199,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, schwarz
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934046  *  Mode 3  *  20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

199,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, orange
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, orange
Artikel-Nr. 5555934070  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 10 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

299,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, schwarz
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934069  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 10 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

299,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, orange
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555934053  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

229,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, schwarz
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934054  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

229,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 10m, orange
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 10m, orange
Artikel-Nr. 5555934057  *  Mode 3  *  32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 10 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

199,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 10m, schwarz
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 10m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934058  *  Mode 3  *  32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 10 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

199,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555934072  *  Mode 3  *  32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

189,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, schwarz
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934071  *  Mode 3  *  32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

189,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, orange
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, orange
Artikel-Nr. 5555934048 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

159,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, schwarz
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934047 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

159,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555935013 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

179,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz
Artikel-Nr. 5555935001 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

179,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange
Artikel-Nr. 5555934042  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

169,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, schwarz
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934039 - Mode 3 - 32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

169,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, orange
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555935015  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

199,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, schwarz
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, schwarz
Artikel-Nr. 5555935003 - Mode 3 - 32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

199,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, orange
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, orange
Artikel-Nr. 5555934059 - Mode 3 - 32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

149,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, schwarz
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, schwarz
Artikel-Nr. 5555934060 - Mode 3 - 32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

149,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555935014 - Mode 3 - 32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

169,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz
Artikel-Nr. 5555935002 - Mode 3 - 32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

169,95 €