Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

HELIX LADEKABEL

Das Ladekabel mit Formgedächtnis

Das Helix Ladekabel mit patentiertem Formgedächtnis ist die Königin unter den Ladekabeln. Das Kabel hat eine dauerhafte Helixform, in die es sich nach dem Ladevorgang problemlos zurücklegen lässt. Dadurch entfällt das aufwendige Aufwickeln des Kabels und es kann ordentlich im Kofferraum verstaut werden. Zudem berührt das Kabel beim Laden kaum den Boden und liegt nicht im Schmutz.

Das Helix Ladekabel ist in 5 m Länge und den Leistungsklassen 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich.

Ladekabel Reinigungsset
Ladekabel Reinigungsset
Artikel-Nr. 5555940000 Mit dem LAPP Ladekabel Reinigungsset können Sie das Ladekabel nach dem Gebrauch schnell und unkompliziert reinigen. Beseitigen Sie Schmutz, Wasser oder Schneereste einfach mit dem Microfasertuch oder dem Waschhandschuh und verstauen Sie die schmutzigen Lappen danach in der dazugehörigen Plastikhülle. So stellen Sie sicher, dass ihr Ladekabel nach dem Ladevorgang nicht Ihren Kofferraum verschmutzt. In der praktischen LAPP-Tasche mit Reißverschluss können Sie dann alles zusammen wieder ordentlich verstauen.

9,99 €
Tasche für Ladekabel
Tasche für Ladekabel
Artikel-Nr. 5555911001 Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für die Mode 3-Ladekabel 5 m und 7 m Länge geeignet. Ausführung: Ein großes Hauptfach Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum Umlaufender 2-Wege-Reiß- verschluß in schwarz Metallzipper in orange Tragegriffe aus Gurtband, 38 mm breit Beidseitig umlaufender Keder in schwarz Veredelung: Lapp Logo, Siebdruck

19,99 €