Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Standard Ladekabel

Das glatte Standard Ladekabel für den flexiblen Einsatz an jedem Ladepunkt

Ein Elektroauto wird an den unterschiedlichsten Orten geladen. Manchmal liegt der Ladepunkt ungünstig, weil man nicht nah genug parken kann. Daher ist es wichtig, ein Ladekabel in der passenden Länge zu finden, mit dem man jeden Ladepunkt erreicht.

Das LAPP Standard Ladekabel ist in den Längen 3 m, 5 m, 7 m und 10 m und mit den Ladeleistungen 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich.

Ladekabel Reinigungsset

Ladekabel Reinigungsset

Artikel-Nr. 5555940000 Mit dem LAPP Ladekabel Reinigungsset können Sie das Ladekabel nach dem Gebrauch schnell und unkompliziert reinigen. Beseitigen Sie Schmutz, Wasser oder Schneereste einfach mit dem Microfasertuch oder dem Waschhandschuh und verstauen Sie die schmutzigen Lappen danach in der dazugehörigen Plastikhülle. So stellen Sie sicher, dass ihr Ladekabel nach dem Ladevorgang nicht Ihren Kofferraum verschmutzt. In der praktischen LAPP-Tasche mit Reißverschluss können Sie dann alles zusammen wieder ordentlich verstauen.

Regulärer Preis: 9,99 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, orange

Artikel-Nr. 5555934049 - Mode 3 - 20 A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934050 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, orange

Artikel-Nr. 5555934051 - Mode 3 - 20 A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 139,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934052 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 139,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555934025 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 159,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934001 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 159,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange

Artikel-Nr. 5555934029 - Mode 3 - 20 A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934005 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, orange

Artikel-Nr. 5555931037 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 269,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934032 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 269,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange

Artikel-Nr. 55555934040 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 149,49 €
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934041 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 149,49 €
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555934027 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934003 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, orange

Artikel-Nr. 5555934031 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934007 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 10m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 10m, orange

Artikel-Nr. 5555934062 - Mode 3 - 20 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 149,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 3m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 3m, orange

Artikel-Nr. 5555934061 - Mode 3 - 20 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 99,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 5m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555934024 - Mode 3 - 20 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 129,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 7m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 7m, orange

Artikel-Nr. 5555934028 - Mode 3 - 20 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 149,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 10m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 10m, orange

Artikel-Nr. 5555934064 - Mode 3 - 32 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, orange

Artikel-Nr. 5555934063 - Mode 3 - 32 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 129,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555934026 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 149,95 €