MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)

Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.

MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)

2,3 kW, 10 A 1-phasig
5555925006
299,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 5 Tage

  • Mobiles Ladegerät für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge
  • Zum Laden an einer Standard-Haushaltssteckdose
  • Platzsparend im Kofferraum zu verstauen
  • Flexibel: Laden zu Hause und unterwegs
  • 100 % benutzerfreundlich und intuitiv
  • Kompaktes, ergonomisches Design
Artikel-Nr. 5555925006 Der MOBILITY DOCK mit dem Netzstecker Typ K ist ein kleines, handliches... mehr
Produktinformationen "MOBILITY DOCK - Netzstecker Typ K (Dänemark)"

Artikel-Nr. 5555925006

Der MOBILITY DOCK mit dem Netzstecker Typ K ist ein kleines, handliches Ladegerät für den Einsatz in Dänemark, Grönland, den Malediven, Bangladesch, Färöer, Falklandinseln, Madagaskar, Senegal, Guinea, St. Vincent und die Grenadinen, das in Kombination mit jedem Typ 2-Ladekabel das Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen an einer Standard-Haushaltssteckdose vor Ort ermöglicht. Durch die im Gehäuse integrierte Typ 2-Steckdose ist der MOBILITY DOCK kompatibel mit dem europäischen Ladekabelstandard.

Der MOBILITY DOCK erfüllt vollständig die Funktion einer mobilen Ladestation, benötigt aber deutlich weniger Platz im Kofferraum und kann platzsparend im Ladeboden oder in den Seitentaschen des Fahrzeuges verstaut werden.

Die Kommunikation vom MOBILITY DOCK zum Fahrzeug erfolgt über eine im Ladegerät integrierte Kontrolleinrichtung, die den Ladestrom bis maximal 10A einstellt und zusätzlich den Ladevorgang überwacht. Somit wird eine Ladeleistung bis maximal 2,3 kW erreicht, die Einstellung erfolgt automatisch. Das Gerät überwacht die Gerätetemperatur sowie die Temperatur an der Haushaltssteckdose. Wird eine erhöhte Temperatur am Netzstecker erkannt, reguliert das Ladegerät selbstständig die Ladeleistung, um eine Überhitzung zu vermeiden. Als weitere Schutzfunktion für den Anwender ist eine Erdleiterüberwachung sowie das Erkennen von Gleichstrom- und Wechselstromfehlern im Ladegerät enthalten. Solche Gleichstrom- und Wechselstromfehler werden bis 6mA DC und 30mA AC erkannt und abgesichert. Der MOBILITY DOCK ist CE-konform und unter Berücksichtigung der Gerätenorm nach IEC62752 entwickelt und getestet worden.

Um den Ladevorgang zu starten, wird das Typ 2-Ladekabel in die Typ 2-Steckdose des MOBILITY DOCK gesteckt. Danach wird der MOBILITY DOCK mit gestecktem Ladekabel in die Haushaltssteckdose gesteckt, und los geht’s. Eine LED zeigt den Gerätestatus an. Dabei sind alle Komponenten absolut stabil und fest verankert. So ist zur Abstützung an der Gebäudewand eine Stütze an der Geräteseite integriert, die mit der Betätigung eines Druckknopfs entriegelt wird. Damit erfolgt die Feinjustierung der Stütze an der Gebäudewand. Das gesteckte Mode 3-Ladekabel wird über eine Mechanik am Gehäuse verriegelt und kann über den auf der Rückseite befindlichen Entriegelungshebel entriegelt werden. So lässt sich das Mode 3 Ladekabel mit geringem Kraftaufwand wieder aus dem Ladegerät ziehen. Das Gehäuse des MOBILITY DOCKs ist Strahlwasser geschützt (IP44) und für Stürze aus jeder Lage aus einer Höhe von 1m ausgelegt. Mit seinem Gewicht von ca. 750g und einer Größe von 255x135x105 mm ist der MOBILITY DOCK Bauraum- und Gewichtsoptimiert.

Der MOBILITY DOCK hat bereits vier wichtige Auszeichnungen gewonnen. Im Mai 2022 wurde er mit dem begehrten German Innovation Award in Gold und dem Sustainability Award in Automation ausgezeichnet. Im Herbst 2021 erhielt das innovative Ladegerät den German Design Award in der Kategorie Excellent Product Design und den eMove360°Award 2021 für Elektromobilität & Autonomes Fahren.

TECHNISCHE INFORMATION   • Ladebetriebsart Mode 2 nach IEC 61851 •... mehr

TECHNISCHE INFORMATION

 

Ladebetriebsart Mode 2 nach IEC 61851

Ladeleitungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtungen nach IEC 62752

CE-konform - erfüllt alle Auflagen der anwendbaren Normen

Netzstecker Typ E/F (Ladestrom 10 A, 1-phasig)

Steckdose für Mode 3-Ladekabel (IEC 62196)

Schutzart IP44 (angeschlossen IP44)

Ladeleistung bis 2,3 kW, automatisch einstellend

Gewicht 750 g

Geräteabmessung (H x B x T): 255 mm x 135 mm x 105 mm

Umgebungstemperatur -25 °C bis +45 °C

 

SICHERHEITSFUNKTIONEN

 

Selbsttest beim Start

Fehlerstromerkennung (DC) - bietet wirksamen Schutz gegen Gleichstromfehler, damit vorgelagerte FI-Schalter Typ A nicht blind werden

Fehlerstromerkennung (AC) - schaltet bei lebensgefährdenden Wechselstromfehlern sofort ab

Ladeüberwachung zum Fahrzeug

Permanente Überwachung des Schutzleiters

Überwachung der Relais

Überstromerkennung

Erkennung Über- und Unterspannung

Temperaturüberwachung IC-CPD und Netzstecker sichere Ladevorgange dank Abschaltung bzw. Regulierung der Ladeleistung bei Überhitzung

Schutzart IP44 (Ladegerät), IP44 (Stecker/Kupplung)

Halogenfrei

Flammwidrig

Ölbestandig

 

ELEKTRISCHE DATEN

 

Ladeleistung bis 2,3 kW

Nennspannung 230 V

Nennstrom 10 A, 1-phasig

Frequenz 50 Hz

Fehlerstromschutz (RCD) 30 mA AC, 6 mA DC

 

LIEFERUMFANG

 

Ladegerät mit Typ 2-Kupplung und Netzstecker Typ E/F inkl. Abdeckkappe

Bedienungsanleitung

 

BESONDERHEITEN

 

Mit Druckknopf ausklappbare Stütze am Gehäuse zur Abstützung an der Wand

Einfache Entriegelung des Ladekabels nach Beendigung des Ladevorgangs durch Entriegelungshebel

Verwendung mit dem bereits im Fahrzeug vorhandenen Mode 3-Ladekabel

Gyrosensor im Gehäuse zur Lageüberwachung

LED-Anzeige im Gehäuse